GEMÜ 567 BioStar control

Aseptische regelafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De 2/2-weg-membraanzittingafsluiter GEMÜ 567 BioStar control is een aseptische regelafsluiter en werd ontworpen voor veeleisende toepassingen. Afhankelijk van de uitvoering zijn doorstroomhoeveelheden van 80 l/h tot 63.000 l/h mogelijk. Het afdichtprincipe van de afsluiter berust op de GEMÜ PD-technologie. Alle aandrijvingsdelen zijn van RVS (uitgezonderd afdichtingselementen). Er zijn handmatige, pneumatische en elektrisch bediende aandrijvingen beschikbaar.

De elektrisch bediende aandrijvingen kunnen afhankelijk van de toepassing uit twee varianten GEMÜ eSyDrive en GEMÜ servoDrive gekozen worden. GEMÜ 567 eSyDrive kan als positie- of procesregelaar gebruikt worden. GEMÜ 567 servoDrive is geschikt voor regelprocessen in realtime.

  • Geschikt voor CIP-/SIP-toepassingen
  • Lineaire of equiprocentuele regelkarakteristiek beschikbaar
  • Hermetische afscheiding van de aandrijving van het medium door afdichting uit PTFE
  • Verschillende aansluitingen voor de afsluiterbehuizingen mogelijk
  • Oppervlaktekwaliteiten tot 0,25 µm elektrolytisch gepolijst
  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Wissel van de aandrijving bij aanwezige bedrijfsdruk zonder besmetting van het medium mogelijk
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 160 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 8 tot 65
  • Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal
  • Conformiteiten:3A | BSE/TSE | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's

Nieuws over het product

07.04.2020

Integratie van GEMÜ membraanzittingafsluiters in roestvrijstalen meerwegafsluiterblokken

Nieuws over het product

19.06.2018

Innovation Award for a unique sealing concept