- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding
- Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | PTFE
- Conformiteiten:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), smeedmateriaal"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), smeedmateriaal"},{"i":1238,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smeedmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}