GEMÜ SU60 SUMONDO

__L18N_PRODUCTNAME__

  • Technische details
  • Mediumtemperatuur:5 tot 40 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 4,9 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 25
  • Aansluitmethoden:Clamp | Slangtule
  • Materialen afsluiterhuis:PP-R, onbewerkt
  • Membraanmaterialen:TPE
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 6 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | USP