GEMÜ-membraanafsluiters Single-Use

Voor toepassing in Single-Use-installaties en in hybride systemen

GEMÜ-membraanafsluiters Single-Use

Toepassingsbereiken en branches

Belangrijkste toepassingsbereiken van de membraanafsluiters GEMÜ SUMONDO zijn steriele processen in de farmacie, voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie. GEMÜ Single-Use membraanafsluiters kunnen ook als regelafsluiters in steriele omgevingen worden toegepast. Behalve doorlaatafsluiters zijn er ook T-behuizingen en hoekbehuizingen beschikbaar.

GEMÜ Q30
Q30
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materialen afsluiterhuis:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q40
Q40
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Behuizingsmaterialen:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q50
Q50
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Behuizingsmaterialen:1.4404/PA6 | PA6
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
GEMÜ Q51
Q51
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4''
  • Behuizingsmaterialen:1.4404 | PA6
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 2 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
GEMÜ SU40
SU40
  • Mediumtemperatuur:5 tot 40 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 4,9 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 25
  • Aansluitmethoden:Clamp | Slangtule
  • Materialen afsluiterhuis:PP-R, onbewerkt
  • Membraanmaterialen:TPE
  • Conformiteiten:EAC | USP
GEMÜ SU60
SU60
  • Mediumtemperatuur:5 tot 40 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 4,9 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 25
  • Aansluitmethoden:Clamp | Slangtule
  • Materialen afsluiterhuis:PP-R, onbewerkt
  • Membraanmaterialen:TPE
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 6 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | USP
GEMÜ SUB
SUB
  • Nominale breedtes: 1/4''" (DN 8) tot 1''" (DN 25)
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 40 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 4,9 bar
  • Aansluitmethoden *: Clamp | Slangtule
  • Materialen afsluiterhuis: PP-R, onbewerkt
  • Membraanmaterialen: TPE
  • Conformiteiten: EAC | USP
GEMÜ SUHK
SUHK
  • Nominale breedtes: 1/4''" (DN 8) tot 1''" (DN 25)
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 40 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 4,9 bar
  • Aansluitmethoden *: Clamp | Slangtule
  • Materialen afsluiterhuis: PP-R, onbewerkt
  • Membraanmaterialen: TPE
  • Conformiteiten: EAC | USP