Toepassingsbereiken en branches
Belangrijkste toepassingsbereiken van de membraanafsluiters GEMÜ SUMONDO zijn steriele processen in de farmacie, voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie. GEMÜ Single-Use membraanafsluiters kunnen ook als regelafsluiters in steriele omgevingen worden toegepast. Behalve doorlaatafsluiters zijn er ook T-behuizingen en hoekbehuizingen beschikbaar.
- Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materialen afsluiterhuis:1.4404/PA6 | PA6
- Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Behuizingsmaterialen:1.4404/PA6 | PA6
- Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
- Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
- Behuizingsmaterialen:1.4404/PA6 | PA6
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4''
- Behuizingsmaterialen:1.4404 | PA6
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 2 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
- Mediumtemperatuur:5 tot 40 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 4,9 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 25
- Aansluitmethoden:Clamp | Slangtule
- Materialen afsluiterhuis:PP-R, onbewerkt
- Membraanmaterialen:TPE
- Conformiteiten:EAC | USP
- Mediumtemperatuur:5 tot 40 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 4,9 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 25
- Aansluitmethoden:Clamp | Slangtule
- Materialen afsluiterhuis:PP-R, onbewerkt
- Membraanmaterialen:TPE
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC | USP
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 8) tot 1''" (DN 25)
- Mediumtemperatuur: 5 tot 40 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 4,9 bar
- Aansluitmethoden *: Clamp | Slangtule
- Materialen afsluiterhuis: PP-R, onbewerkt
- Membraanmaterialen: TPE
- Conformiteiten: EAC | USP