GEMÜ Code 5M

PTFE / EPDM-membraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De membraan GEMÜ-code 5M is tweedelig uitgevoerd en bestaat uit een PTFE-schild en een peroxidisch gekoppelde EPDM-rug. Voor sterk diffuse media is ook een FKM-rug verkrijgbaar (GEMÜ-code 5F). Dit materiaal biedt optimale chemische bestendigheid en vertoont bij blootstelling aan stoom aanzienlijk geringere slijtage. Om het gehele systeem te optimaliseren, worden zowel het PTFE-schild alsook de membraanrug voor GEMÜ samengesteld en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd.

  • Met weefsel versterkte EPDM-rug
  • Zee goede langdurige dichtheid en vacuümgeschiktheid door verbeterde geometrie
  • Zeer lange standtijd
  • Lekkageopeningen in de EPDM-rug
  • Goed leesbare etikettering
  • Eenvoudige en gedefinieerde montage door ingesinterde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 100)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
  • Membraanmaterialen:PTFE/EPDM
  • Membraangroottes:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformiteiten:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Ozon-bestendigheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Video bij het product

Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve

06:50 min
1222 Views
Online sinds 05.10.2023
Meer video's