GEMÜ 411

Handmatig bediende vlinderklep

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ 411 van RVS of messing beschikt over een ergonomisch gevormde, corrosiebestendige handhendel van kunststof. De handhendel is met behulp van een geïntegreerde vergrendeling tegen onbedoeld verstellen beveiligd. Door de afgeronde en gepolijste schijfranden is de vlinderklep geoptimaliseerd voor veelvuldige schakelwisselingen. Het oppervlak van de vlinderklep kan nog verder veredeld worden.

  • Geschikt voor vacuümtoepassingen en lage temperaturen
  • Hoogwaardige vlinderklep van RVS of messing
  • In kleine nominale breedtes beschikbaar
  • Compacte en stabiele behuizing
  • Ergonomisch gevormde handhendel met geïntegreerde vergrendeling
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA

Video bij het product

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Views
Online sinds 03.11.2021
Meer video's