De centrische vlinderklep GEMÜ D480 Victoria met zachte afdichting heeft een vrij asuiteinde. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 1600 in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- In grote nominale breedtes beschikbaar
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Speciale materialen bij ring, afdichting en kleppenhuis
- Manchet vulkaniseerbaar
- Schuurbestendige uitvoering mogelijk
- Doorlaten:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:| EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, staal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:| 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.0975, gietbrons | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformiteiten:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Views
Online sinds 03.11.2021
Meer video's