GEMÜ R470 Tugela

Dubbelexcentrische vlinderklep met vrij asuiteinde

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De dubbelexcentrische vlinderklep GEMÜ R470 Tugela met zachte afdichting beschikt over een vrij asuiteinde met kopflens volgens EN ISO 5211. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 50 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes API 609 categorie A (DIN 3202 K1) beschikbaar.

  • Krachtige klep met dubbelexcentrische structuur om de schijf direct van de zitting (afdichting) te scheiden, waardoor de wrijving verminderd en de levensduur verlengd wordt
  • Doorlopende as met temperatuurbestendige grafietlagering en PTFE-pakking voor het afstellen in bedrijf voor verminderde lekkage ook in het lagedrukbereik
  • Antistatische voorziening voor ATEX-bereik
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 230 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaten:DN 50 tot 600
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ASME | ISO
  • Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
  • Manchetmaterialen:PTFE
  • Ringmaterialen:1.4408
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft

Nieuws over het product

29.08.2024

GEMÜ R470 Tugela housing expansion