De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ R488 Victoria van metaal wordt elektromotorisch bediend. Er zijn diverse aandrijvingen van metal of kunststof in open/dicht- of regeluitvoering beschikbaar. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer en lug beschikbaar.
- Geringe draaimomenten dankzij PTFE-gecoate bussen
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Manchetmateriaal in ingebouwde toestand afleesbaar
- Slank schijfdesign voor betere Kv- waarden
- Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
- Diverse aandrijvingstypen leverbaar
- Optioneel toebehoor gereed voor gebruik gemonteerd, ingesteld en getest
- Mediumtemperatuur:-10 tot 160 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
.jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
04.11.2020
GEMÜ kondigt de nieuwe generatie centrische vlinderkleppen met zachte afdichting aan
Nieuws over het product
21.10.2020