De 2/2566 -weg regelafsluiter met rechte zitting GEMÜ 566 eSyStep is uitgerust met een behuizing met geïntegreerd regelmechanisme. Er zijn pneumatische en elektrisch bediende aandrijvingssoorten beschikbaar. De regelafsluiter GEMÜ 566 eSyStep werd speciaal ontwikkeld voor de regeling van kleine hoeveelheden en maakt een flow mogelijk van 63 l/h tot maximaal 2500 l/h.
- Regeling van vloeibare en gasvormige media van 63 l/h tot 2500 l/h
- Lineaire of equiprocentuele regelkarakteristiek beschikbaar
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Aandrijving en type aandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen of te legen
- Verschillende aandrijvingssoorten beschikbaar
- Mediumtemperatuur:0 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-15 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Doorlaten:DN 8 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:
- Behuizingsmaterialen:ASTM A351 CF3M
- Materialen zitdichting:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC | FDA
- Voedingsspanning:
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1294 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's