Válvulas robustas e soluções customizadas na tecnologia de válvulas e sistemas de controle são uma parte da linha de produtos da GEMÜ, utilizados em processos de limpeza nas formações de ferramentas ou em produções de tinta, assim como, na alimentação de substâncias de refrigeração e de lubrificação em componentes móveis das máquinas.
Válvulas borboleta, válvulas de esfera, válvulas globo, válvulas de diafragma ou válvulas de bloco multivias - os produtos da GEMÜ são utilizados no setor mecânico de forma segura e há muitos anos no mundo todo.
Indústria de processo 4.0 com GEMÜ CONEXO
O progresso tecnológico no setor mecânico e na indústria de processamento segue em direção a produções e processos de transformação. Aqui, as requisições ainda mais elevadas em relação à automação, documentação e digitalização tornam-se cada vez mais fundamentais.
Com GEMÜ CONEXO seguimos o passo em direção a indústria 4.0 e possibilitamos a identificação de componentes para tubulações, a coleta de dados de campo e a otimização de processos e intervalos de manutenção.
Exemplos de processos com sistemas de válvulas, de medição e controle GEMÜ:
- formação de espuma para isopor
- distribuição de lubrificantes de refrigeração e fluidos de corte
- processos de limpeza e de dosagem
- controle e regulagem na circulação de sistemas de refrigeração e de aquecimento
Vantagens das válvulas borboleta, plásticas ou metálicas
- Excelente proteção anticorrosiva
- Possibilidade de aplicação flexível graças a seleção versátil de materiais
- Mínima perda de pressão
- Versões ATEX
- Modelo TA-Luft
- Certificação em estaleiros conforme DNV-GL
Vantagens das válvulas de diafragma com revestimento interior de plástico
- Todos os componentes mecânicos encontram-se fora da área umedecida pelo fluido
- Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros ou corrosivos
- Aplicável tanto no caso de fluidos limpos, como também, abrasivos
- Possibilidade de funções de controle
Vantagens das válvulas de esfera, plásticas ou metálicas
- Elevado coeficiente de vazão
- No caso de válvulas de esfera de plástico, todos os componentes de plástico em contato com o fluido, também poderão ser fornecidos em material termoplástico, conforme opção
- No caso das válvulas de esfera metálicas, nos modelos ATEX, TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) e vácuo, conforme opção
Vantagens das válvulas globo
- Aplicável em ciclos de acionamento rápidos e altas frequências de acionamento
- Excelente como válvula de controle em combinação com os respectivos posicionadores
- Diversos acessórios, como, ATEX ou modelos para vácuo podem ser fornecidos
Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas a partir da fábrica com a instrumentação.