O sensor duplo indutivo GEMÜ LSF é adequado para instalação em válvulas rotativas de acionamento pneumático e manual. A posição da válvula é facilmente verificada por meio do indicador ótico e correspondentemente sinalizada.
- Montagem simples e retromontagem em atuadores rotativos
- Carcaça compacta e resistente
- Montagem possível em todas as válvulas rotativas conforme interface normal VDI/VDE 3845
- Com display LED
- Temperatura ambiente:-25 até 85 °C
- Faixa de medição radial:0 até 90°
- Tensões de alimentação:10–30 V DC | 8 V NAMUR
- Classe de proteção:IP 67
- Tipos de conexão elétrica:Plug M12
- Tipos de interruptores:Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR) | Sensor de proximidade de 3 fios
- Conformidades:ATEX | CSA | IECEx | Segurança funcional | UL Recognized US/C
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
25.02.2019
Tudo de uma mão - Válvulas de esfera manuais GEMÜ com indicação elétrica de posição integrada
Novidades sobre o produto
09.08.2018