Exemplos de aplicação

Na cadeia de processo é importante saber a distinção entre cloro "seco" e "úmido". Esta diferença influencia consideravelmente a seleção do material da aplicação. No processo do manuseio com cloro podem haver temperaturas muito diferentes. Um exemplo é a liquidação de cloro que pode decorrer a -35°C (1bar) ou a 18°C (7-12bar).
Devido a razões de corrosão, no caso do cloro seco, deveriam ser admissíveis somente aço C e ligas como hastelloy. No caso de cloro úmido deveria ser usada uma liga de titânio. Bem como corpos de válvulas de plástico ou de metal com revestimento interior de plástico.
Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:
- Cloro úmido gasoso
- Líquidos saturados com gás cloro
- Líquidos com gás cloro dissolvido
Apresentar propostas de produtos adequados para a aplicação selecionada.

No manuseio com soluções alcalinas deve-se observar a minimizar falhas de operação. Por isso as tubulações de soluções alcalinas geralmente são providas com aquecimento. Aqui deveriam ser usadas válvulas com deadleg mínimo e boa capacidade de limpeza. Além disso, são possíveis válvulas com corpos de plástico e metal (no caso de temperaturas mais elevadas). Materiais usados para o revestimento deveriam ser borracha ou plástico.
Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:
- Fluidos muito básicos
- Vapor saturado, condensado, água urbana, água resfriada, água deionizada
- Soda cáustica e Cl sal

Uma técnica de eletrolisador é a ultramoderna célula de membrana. Cada tecnologia traz consigo diferentes desafios e complicações. Pode ser que a válvula diretamente junto ao eletrolisador ter que ser de plástico. Aqui são frequentemente necessárias alta temperaturas.
Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:
- Cloro
- Hidrogênio

O processo consiste de várias etapas de limpeza, que são muito importantes para a pureza da salmoura e que garantem uma alta qualidade do produto. A produção de salmoura e a reciclagem a partir do eletrolisador representam um ciclo. Aqui formam-se subprodutos, como os cloratos.
Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:
- Água fresca, água de processo
- Fluidos abrasivos e corrosivos
- Pós e substâncias sólidas
- Fluidos ácidos e corrosivos, assim como fluidos alcalinos
- Solução de cloreto saturada
Demais exemplos de aplicação poderá encontrar no catálogo.
Exemplos de produtos conforme área de aplicação
➥ Válvulas borboleta metálicas | séries GEMÜ R48x e GEMÜ 490 Edessa
Devido a diferentes combinações de materiais, as válvulas borboleta GEMÜ são utilizáveis em muitas aplicações cloro-álcali. O sistema modular GEMÜ possibilita uma combinação arbitrária de disco, sede e corpo ou atuador. As válvulas borboleta em todos os diâmetros nominais convencem com sua face a face curta e elevado coeficiente de vazão. Para todas as válvulas borboleta GEMÜ estão à disposição diversas versões motorizadas, manuais e pneumáticas.
➥ Válvulas de diafragma de metal com diafragma de 3 camadas | GEMÜ 695, 675 de passagem angular
Uma das grandes vantagens das válvulas de diafragma é, entre outras, que somente dois componentes entram em contato com o fluido de operação: o diafragma e o corpo da válvula. O diafragma cuida por uma separação hermética entre o fluido de processo e todas as demais peças móveis. Graças ao revestimento interior de plástico de alta qualidade, os tipos GEMÜ são adequados para fluidos que levam partículas e fluidos abrasivos, podendo ser aplicados também no caso de fluidos voláteis e altamente corrosivos, e na indústria de cloro-álcali com elevadas temperaturas do fluido.
➥ Diafragma GEMÜ código 71 | diafragma tripartido PTFE/PVDF/EPDM
➥ Válvulas de diafragma de metal na versão de passagem reta | GEMÜ 655 e 656
As válvulas de diafragma de passagem reta com revestimento interno de fabricação própria da GEMÜ são versáteis, já que podem suportar tanto fluidos agressivos como também altas temperaturas. São utilizadas, por exemplo, no tratamento de água, indústria química, indústria papeleira e mineração.
➥ Válvulas de diafragma plásticas | GEMÜ R677 e R690 com corpo da válvula High Flow
A GEMÜ oferece uma ampla linha de produtos de válvulas de plástico de alta resistência. Devido a sua grande seleção de material, as válvulas de diafragma GEMÜ são ideais para fluidos químicos corrosivos, presentes frequentemente em processos de cloro-álcali. Demais vantagens das válvulas de diafragma de plástico GEMÜ destacam-se pela construção bem planejada das próprias válvulas. Com os corpos da válvula com fluxo otimizado pode ser realizado um design compacto do sistema.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep e eSyLite | atuadores motorizados
Uma tendência crescente em relação à eletrificação também se nota na indústria de processos. Na GEMÜ oferecemos uma grande variedade de válvulas com acionamento elétrico. Nisso, colocamos à disposição diversos sistemas de atuadores e tipos de válvulas. Há mais de 55 anos desenvolvemos atuadores eletromagnéticos, bem como, motorizados e assim, expandimos continuamente nosso Know-how.
➥ Válvulas globo e de controle de metal | válvula globo GEMÜ 514, 554, sistemas de medição e controle
As válvulas globo são aplicáveis para fluidos limpos e líquidos, e para gases e vapores. Devido ao movimento linear e as boas características mecânicas, assumem frequentemente as tarefas de automatização. Particularmente nos diâmetros nominais menores são muito bem adequadas para ciclos rápidos de acionamento e altas frequências de acionamento. Na conexão com posicionadores e instrumentos medidores correspondentes, são estas as melhores válvulas de controle nas aplicações cloro-álcali.
➥ Ir para a visão geral de produtos sistemas de medição e controle
➥ Ir para a visão geral de produtos válvulas globo
➥ Demais acessórios para processos
Com um clique sobre a respectiva categoria poderá obter demais informações sobre os acessórios para processos:
Download
Fale conosco!
Você tem alguma dúvida sobre nossos componentes e soluções de sistemas?
Nós estamos aqui para ajudar você.