A válvula borboleta com sede em borracha GEMÜ D451 possui um atuador de metal, de acionamento pneumático. As funções de acionamento "Normal fechada", "Normal aberta" e "dupla ação" estão disponíveis. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 50 - 300 e na versão de corpo tipo Wafer.
- Baixo peso
- Corpo de plástico resistente a corrosões
- Breves tempos de operação
- Resistente a raios UV
- Baixo torque
- Temperatura do fluido:5 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 50 até 300
- Formas do corpo:Wafer
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformidades:EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visualizações
Online desde 03.11.2021
Demais vídeos