De centrische vlinderklep GEMÜ D451 met zachte afdichting is uitgerust met een aandrijving van metaal en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "Beide zijden aangestuurd". De vlinderklep is verkrijgbaar in de nominale breedten DN 50 - 300 en in de behuizingsvariant wafer.
- Laag gewicht
- Corrosiebestendige kunststofbehuizing
- Korte responstijden
- Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformiteiten:EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
108 Views
Online sinds 03.11.2021