- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 40
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 2 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":254,"v":"CW614N, bronze"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha dura"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 40
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW614N, bronze | CW617N, bronze | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":254,"v":"CW614N, bronze"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha dura"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 65
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW614N, bronze | CW617N, bronze | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":254,"v":"CW614N, bronze"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha dura"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Luva col\u00e1vel"},{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":257,"v":"Camada interna em PVDF\/camada externa em PP refor\u00e7ado"},{"i":1283,"v":"Camada interna em PP-H, cinza \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 8 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Luva col\u00e1vel"},{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":257,"v":"Camada interna em PVDF\/camada externa em PP refor\u00e7ado"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1282,"v":"Camada interna em PVDF \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1283,"v":"Camada interna em PP-H, cinza \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 65
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Luva col\u00e1vel"},{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":257,"v":"Camada interna em PVDF\/camada externa em PP refor\u00e7ado"},{"i":1283,"v":"Camada interna em PP-H, cinza \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}