Válvulas de diafragma elétricas

Válvulas globo elétricas

Válvulas globo de diafragma elétricas
Três séries de atuadores motorizados

GEMÜ eSyDrive
Atuador Premium para complexas aplicações abrir/fechar e aplicações de posicionamento dinâmicas
- Atuador de eixo oco e auto-travamento com tecnologia que não usa escovas ou sensores
- Ideal para aplicações de posicionamento devido à elevada reprodutibilidade do posicionamento
- Elevada velocidade de posicionamento e vida útil
- Interface eSy-Web e Modbus-TCP a base de Ethernet para transferência de dados de processos, parâmetros e diagnoses

GEMÜ eSyStep
Atuador Universal para aplicações abrir/fechar e de simples posicionamento
- Atuador de haste compacto com motor passo a passo
- Interface IO integrada para transferência de dados de processos, parâmetros e diagnoses
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessórios

GEMÜ eSyLite
Atuador Basic para aplicações abrir/fechar
- Indicador ótico de posição integrado como padrão
- Acionamento manual de emergência instalado de padrão
Válvulas borboleta e válvulas de esfera com atuador motorizado
Na gama das válvulas rotativas também oferecemos uma ampla linha de ativações elétricas. No caso das válvulas rotativas, aprimoramos nossos desenvolvimentos e ainda trabalhamos em conjunto com parceiros estabelecidos no mercado.

Válvulas de esfera elétricas

Válvulas borboleta elétricas
Todas as nossas válvulas borboleta e válvulas de esfera possuem um flange de conexão padronizado conforme EN ISO 5211. Assim sendo, podem ser montados diversos atuadores de acordo com os requisitos.

GEMÜ 9428 e 9468
Atuadores Universal para aplicações abrir/fechar ou de posicionamento
- Acionamento manual de emergência e indicador ótico de posição integrado de padrão
- Características de fechamento adaptáveis devido a maiores torques nas posições finais

GEMÜ J4C
Atuador Básico para aplicações abrir/fechar
- Indicação do estado de operação via LED de status colorido
- Aquecimento do lugar de controle integrado
- Limitação do torque elétrica
- Volante para acionamento manual de emergência e indicador ótico de posição integrados de padrão
- Jogo de segurança para acumuladores disponível como opção

GEMÜ AQ
Atuador para complexas aplicações abrir/fechar e aplicações dinâmicas de posicionamento
- Corpo robusto, resistente às intempéries
- Volante para acionamento manual de emergência e indicador ótico de posição integrados de padrão
- Registro de trajeto e de torque
- Motores de corrente contínua e alternada
- Sistema de comando integrado disponível como opção
As válvulas GEMÜ são prontamente montadas na nossa produção – conforme opção, com os respectivos componentes adicionais e acessórios.
As soluções pré-montadas foram pré-ajustadas e testadas. Assim, recebe todos os componentes duma mão, e ainda economiza tempo no fornecimento e na entrega, na montagem da instalação local e na documentação.
Posição do erro e posição de segurança no caso dos atuadores elétricos
No caso de uma falha, como por exemplo na falta de alimentação de energia, as válvulas podem colocar a sua instalação numa condição segura. Os atuadores devem deter eventuais falhas de corrente e para tal, deslocam-se a uma posição de segurança. No caso de atuadores lineares motorizados e pequenos atuadores quarto de volta, a posição de segurança pode ser atingida com ajuda de um módulo de corrente de emergência.
Válvulas GEMÜ com atuador eletromagnético
Todas as válvulas utilizadas em processos e que são acionadas por um atuador eletromagnético, estão relacionadas na categoria das válvulas solenoide de processos. Estas válvulas são muito usadas para aplicações de dosagem, sendo que dispõem de ciclos extremamente rápidos de acionamento.