- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 até 40 °C
- Pressão de operação: 0 até 4 bar
- Diâmetro nominal : DN 6
- Tensões de alimentação: 12 VDC | 120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Luva colável | Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC | UL Recognized
- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 até 40 °C
- Pressão de operação: 0 até 2 bar
- Diâmetro nominal : DN 10
- Tensões de alimentação: 12 VDC | 120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Luva colável | Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC | UL Recognized
- Temperatura do fluido:-20 até 60 °C
- Temperatura ambiente:10 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:PVC-U, cinza | PVDF
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Temperatura do fluido:-20 até 60 °C
- Temperatura ambiente:10 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN
- Materiais do corpo da válvula:PVC-U
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 até 40 °C
- Pressão de operação: 0 até 6 bar
- Diâmetro nominal : DN 2
- Tensões de alimentação: 12 VDC | 120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC | UL Recognized
- Temperatura do fluido:-10 até 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 50
- Conexão:Rosca
- Normas de conexão:DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Tensões de alimentação:110 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Conformidades:CSA | EAC
- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 10
- Tensões de alimentação: 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 60 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Conformidades: EAC
- Temperatura do fluido: -10 até 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 0,1 até 16 bar
- Diâmetro nominal : DN 8
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Conformidades: EAC
- Temperatura do fluido: -10 até 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 0 até 20 bar
- Diâmetro nominal : DN 2
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Conformidades: ATEX | EAC
- Temperatura do fluido:-10 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Tipos de conexões:Bico | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
- Tensões de alimentação:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 VDC
- Classe de proteção:IP 65
- Diâmetro nominal:DN 8