A disponibilidade de água de processo é de enorme importância no setor industrial, pois quase não existem processos de produção sem a necessidade de água. Para resfriar, limpar ou como solução básica em soluções aquosas - dependendo da situação, é necessário filtrar substâncias indesejadas da água não tratada, ou de incluir substâncias desejadas na água.
Instalações de tratamento de água assumem esta função e garantem uma circulação funcional. No caso destas instalações, a gama de produtos GEMÜ oferece soluções seguras para sistemas de medição e controle.
Diversos princípios de válvulas e componentes de automação
De vida útil longa, robustas e otimizadas para cada aplicação: a GEMÜ produz e fornece válvulas borboleta, válvulas de diafragma, válvulas globo e de controle, válvulas de esfera e componentes para instalações completas e segmentos de instalações no tratamento de água industrial.
Exemplos de processos com sistemas de válvulas, de medição e controle GEMÜ:
- tratamento de água potável por ultrafiltração, trocador de íons ou desinfecção UV
- tratamento de água de processo na indústria química, metalúrgica e na área marítima
- tratamento de água de esgoto na indústria de galvanização
- controle e regulagem de água contaminada do mar, do rio ou de água salobra
- controle e regulagem na circulação de sistemas de refrigeração e de aquecimento
Utilização segura em água potável
Na GEMÜ são utilizados materiais exclusivos, e estes são continuamente controlados pelo nosso sistema de controle de qualidade. Para tal, também temos a confirmação de institutos externos, como, DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua ou nas aplicações da área marítima, a DNV-GL.
Vantagens das válvulas borboleta, plásticas ou metálicas
- Excelente proteção anticorrosiva
- Possibilidade de aplicação flexível graças a seleção versátil de materiais
- Mínima perda de pressão
- Certificação de água potável conforme DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua
- Modelo TA-Luft
- Certificação em estaleiros conforme DNV-GL
Vantagens das válvulas de diafragma com revestimento interior de plástico
- Todos os componentes mecânicos encontram-se fora da área umedecida pelo fluido
- Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros ou corrosivos
- Aplicável tanto no caso de fluidos limpos, como também, abrasivos
- Possibilidade de funções de controle
Vantagens das válvulas de esfera, plásticas ou metálicas
- Elevado coeficiente de vazão
- No caso de válvulas de esfera de plástico, todos os componentes de plástico em contato com o fluido, também poderão ser fornecidos em material termoplástico, conforme opção
- No caso das válvulas de esfera metálicas, nos modelos ATEX, TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) e vácuo, conforme opção
Vantagens das válvulas globo
- Aplicável em ciclos de acionamento rápidos e altas frequências de acionamento
- Excelente como válvula de controle em combinação com os respectivos posicionadores
- Diversos acessórios, como, ATEX ou modelos para vácuo podem ser fornecidos
Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas a partir da fábrica com a instrumentação.