Na GEMÜ valorizamos muito a nossa grande variedade de produção. Um exemplo é a produção de válvulas borboleta, altamente automatizada, na nossa fábrica GEMÜ Valves China.
Observe o nosso Centro Butterfly Valve Production Center
Com a mais moderna tecnologia de robôs e um sistema de transporte muito bem aperfeiçoado, as peças em bruto das nossas válvulas borboleta são produzidas por conta própria desde a primeira fresa até a pintura externa de alta qualidade.
O tratamento próprio das nossas válvulas borboleta nos preserva controle total sobre processos decisivos de qualidade.
Tratamento mecânico para tolerâncias justas de forma e de posição

Na nossa produção de válvulas borboleta altamente automatizada na GEMÜ Valves China todos os corpos de válvulas são fresados num único método de fixação. Assim, atingimos as mais justas tolerâncias de forma e de posição.
Pintura externa de alta qualidade para válvulas robustas

Na técnica de revestimento em leito fluidificado aplicamos pó de Epóxi uniformemente sobre o corpo da válvula. O pó levantado funde sobre o corpo da válvula anteriormente aquecida, e forma uma acabamento robusto e duradouro.
- proteção anticorrosiva extraordinária conforme ISO 12944-6 C5M
- camada com uma espessura mínima de 250 µm
- pintura externa contínua, mesmo na área da guarnição
Grande variedade de produção para mais segurança e flexibilidade
Poderá beneficiar-se destas vantagens graças a convergência das nossas competências na produção de válvulas borboleta numa localidade, e ao fluxo de produção altamente automatizado:
- Válvulas borboleta de alta qualidade para mais segurança no processo e na instalação
- Armazenamento eficiente para prazos de fornecimento otimizados
- Margem flexível para produções especiais de alta qualidade e encomendas menores
Nosso compromisso: Made by GEMÜ
Como Grupo GEMÜ temos raízes alemãs, porém, estamos estruturados de forma global e produzimos a nível mundial. Nisso, a nossa reivindicação em relação à qualidade e satisfação do cliente, é o critério de qualidade decisivo, e não, o local onde produzimos..
Por isso, não falamos de "Made in China" ou "Made in Germany", mas sim, de "Made by GEMÜ". Isto é, nós produzimos conforme padrões de produção e de segurança reconhecidos internacionalmente. Nisso, aplicamos as medidas mundiais mais severas aos requisitos para todos os nossos produtos, e garantimos alta qualidade uniforme, independente do local em que produzimos no mundo.