Lançamento de produto Válvula de controle GEMÜ R563 eSyStep e desenvolvimento da válvula de controle GEMÜ 566 com atuador GEMÜ eSyStep

Lançamento de produto Válvula de controle GEMÜ R563 eSyStep e desenvolvimento da válvula de controle GEMÜ 566 com atuador GEMÜ eSyStep

Lançamento de produto Válvula de controle GEMÜ R563 eSyStep e desenvolvimento da válvula de controle GEMÜ 566 com atuador GEMÜ eSyStep

Válvulas de controle GEMÜ R563 (à esquerda) e GEMÜ 566 (à direita) com atuador motorizado GEMÜ eSyStep

GEMÜ, o fabricante de válvulas, sistemas de medição e controle de alta qualidade, lança no mercado a GEMÜ R563 eSyStep, uma nova válvula de controle com atuador motorizado. Além disso, o especialista em válvulas desenvolve a válvula de controle GEMÜ 566 com o atuador GEMÜ eSyStep.

A válvula de controle GEMÜ R563 eSyStep é especialmente usada em aplicações de controle com menores vazões. Com valores Kv de 63 l/h até 3300 l/h, é possível reagir a parâmetros de controle customizados. Graças à utilização de plásticos e elastômeros muito bem selecionados para a área em contato com o fluido, a válvula pode ser usada em amplas gamas de aplicações e nos mais diferentes fluidos, como por exemplo, na alimentação de água para uma mistura de proporções exatas de ácidos e lixívias nos trocadores de íons.

 

GEMÜ R563 eSyStep também é aplicada em veículos de serviços de inverno. Através desta válvula de controle motorizada é regulado o teor de salmoura no sal de estrada. Os tanques de salmoura são equipados com sensores e uma alimentação de água automática para garantir a cota de sal e água com proporções otimizadas.

A válvula de controle GEMÜ 566, devido aos seus valores Kv de 63 l/h até 2500 l/h, também pode ser usada para o controle de vazões mínimas com uma curva característica respectivamente de igual percentagem e linear. O isolamento entre a área em contato com o fluido e o componente atuador é garantido via um diafragma de separação. Este poderá ser obtida nos materiais EPDM ou FPM. Além dos atuadores de acionamento pneumático e manual, também iremos oferecer uma versão com atuador motorizado GEMÜ eSyStep.

Nota geral sobre o atuador GEMÜ eSyStep
GEMÜ eSyStep é um atuador universal para aplicações abrir/fechar e aplicações de controle simples, e abriga um atuador de fuso compacto com motor de passo e uma interface IO-Link integrada para a transferência de dados de processamentos. Um posicionador é integrado de padrão, demais componentes e acessórios podem ser instalados via uma interface. Por meio dum módulo de corrente de emergência o atuador pode ser configurado a uma posição de segurança. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo e no caso de falta de tensão de alimentação. A velocidade de posicionamento é de no máximo 3 mm/s. Graças ao seu modelo estreito, o atuador também é perfeitamente adequado no caso das soluções de blocos. O atuador também pode ser usado em válvulas globo de assento angular GEMÜ 543 e válvulas globo de assento reto GEMÜ 533.

Com o desenvolvimento do portfólio de produtos da área das válvulas motorizadas com o atuador GEMÜ eSyStep, a GEMÜ oferece alternativas interessantes para sistemas de ar comprimido.

R566
.jpg
1.09 M
pt
.docx
10.21 K