O especialista em válvulas GEMÜ da cidade de Ingelfingen melhorou a sua primeira válvula de diafragma Single-Use GEMÜ SUMONDO a nível mundial. Assim, possibilita agora uma manutenção ainda mais rápida e eficiente das instalações Single-Use.
Graças ao melhorado conceito de conexão inovativo do atuador e corpo da válvula, deve apenas colocar o atuador na posição Aberta para se obter uma função de válvula segura. Depois, é só conectar o bloco de passagem do fluido, que consiste do corpo da válvula e do diafragma soldado, com o atuador usando um anel de aperto. A válvula encontra-se pronta para operação, podendo ser ativada.
Para substituir o bloco de passagem do fluido, é só abrir a válvula, soltar o anel de aperto e colocar o atuador na posição Fechada. Depois, os componentes podem ser desconectados um do outro.
O bloco de passagem do fluido não se altera com o novo conceito de conexão. Assim, os componentes que podem ser guardados no próprio estoque, podem ser reutilizados sem restrições.
O novo conceito de conexão pode ser fornecido desde já na versão pneumática GEMÜ SU40 SUMONDO ou na versão motorizada GEMÜ SU60 SUMONDO.