Примеры применения

В технологической цепочке важно различать «сухой» и «влажный» хлор. Это различие оказывает существенное влияние на выбор используемого конструкционного материала. В технологических процессах работы с хлором могут преобладать самые разные температуры. Пример — процесс сжижения хлора, который может происходить при −35 °C (1 бар) или при 18 °C (7−12 бар).
В случае сухого хлора с учетом коррозии разрешается использовать только углеродистую сталь и сплавы, например Хастеллой. Для влажного хлора следует использовать титановые сплавы, а также пластиковые или металлические корпусы клапанов с пластиковой футеровкой.
Рабочие среды, для которых у нас есть подходящие изделия:
- газообразный влажный хлор;
- жидкости, насыщенные газообразным хлором;
- жидкости с растворенным газообразным хлором.
Показать примеры изделий, подходящих для выбранного применения.

При работе со щелочами следует обратить внимание на минимизацию производственных сбоев. По этой причине трубопроводы для щелочей часто оснащаются подогревом. Следует использовать клапаны с минимальным застойным пространством и хорошей способностью к очистке. Кроме того, возможно использование фитингов с пластиковыми и металлическими корпусами (при более высоких температурах). Материалы, которые следует использовать в качестве футеровки: резина или пластик.
- Рабочие среды, для которых у нас есть подходящие изделия:
- насыщенный пар, конденсат, городская вода, охлажденная вода, деионизированная вода;
- раствор едкого натра и хлористая соль.

Одной из технологий, используемой в электролизере, является ультрасовременная мембранная ячейка. Каждая технология имеет свои определенные проблемы и сложности. Может потребоваться, чтобы клапаны, устанавливаемые непосредственно на электролизере, были изготовлены из пластика. Здесь часто возникают высокие температуры.
Рабочие среды, для которых у нас есть подходящие изделия:
- хлор;
- водород.

Данный технологический процесс состоит из нескольких этапов обработки (очистки), которые важны для обеспечения чистоты солевого раствора и его высокого качества. Изготовление солевого раствора и регенерация из электролизера представляют собой замкнутый цикл. При этом образуются побочные продукты, такие как хлораты.
Рабочие среды, для которых у нас есть подходящие изделия:
- пресная/техническая вода;
- абразивные и коррозийные рабочие среды;
- порошки и твердые вещества;
- кислотные, коррозионные и щелочные среды;
- насыщенный раствор хлорида.
Другие примеры применения см. в брошюре.
Примеры изделий с распределением по области применения
➥ Поворотные дисковые затворы из металла | Серии GEMÜ R48x и GEMÜ 490 Edessa
Благодаря сочетаниям разных конструкционных материалов поворотные дисковые затворы GEMÜ можно использовать во многих хлорно-щелочных системах. Разработанная GEMÜ модульная система допускает произвольную комбинацию диска, манжеты и корпуса/привода. Поворотные дисковые затворы всех номинальных размеров выгодно отличаются своей небольшой монтажной длиной и высокой пропускной способностью. Для всех поворотных дисковых затворов GEMÜ доступны различные варианты ручных, пневматических и электромоторных приводов.
➥ Мембранные клапаны из металла с 3-слойной мембраной | GEMÜ 695, 675 в исполнении с перемычкой
Преимущество мембранных клапанов состоит, в частности, в том, что с рабочей средой контактируют только две детали: запорная мембрана и корпус клапана. Мембрана обеспечивает герметичное разделение между технологической средой и всеми подвижными деталями. Благодаря высококачественной пластиковой футеровке изделия GEMÜ подходят для применения с рабочими средами, проводящими частицы, абразивными, коррозионноактивными и летучими средами, а также могут использоваться в хлорно-щелочной промышленности при высоких температурах.
➥ Мембрана GEMÜ, код 71 | Трехкомпонентные мембраны PTFE/PVDF/EPDM
➥ Мембранные клапаны из металла с полнопроходным сечением | GEMÜ 655 и 656
➥ Мембранные клапаны из пластика | GEMÜ R677 и R690 с корпусами High Flow
GEMÜ предлагает широкий ассортимент высокостойких пластиковых клапанов. Благодаря широкому выбору конструкционных материалов мембранные клапаны GEMÜ идеально подходят для применения в химически агрессивных средах, часто встречающихся в хлорно-щелочных процессах. Другие преимущества пластиковых мембранных клапанов GEMÜ обусловлены их продуманной конструкцией. Компактное исполнение системы может быть реализовано с помощью корпусов клапанов с улучшенными характеристиками потока.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep и eSyLite | Электромоторные приводы клапанов
Повсеместная электрификация вносит свои коррективы и в обрабатывающие отрасли промышленности. Компания GEMÜ предлагает множество клапанов с электроприводом. При этом доступны различные системы приводов, а также принципы работы клапанов. Более 55 лет мы разрабатываем как электромагнитные, так и электромоторные приводы клапанов и продолжаем расширять свои ноу-хау.
➥ Седельные и регулирующие клапаны из металла | Седельный клапан GEMÜ 514, 554, системы измерения и регулирования
Седельные клапаны подходят для чистых жидких сред, а также для газов и паров. Благодаря прямолинейному перемещению и адаптированным механическим свойствам они часто используются для выполнения задач по автоматизации. В частности, при небольших номинальных диаметрах они отлично подходят для быстрого переключения с высокой частотой рабочих циклов. В комбинации с соответствующими регуляторами положения и измерительными приборами эти регулирующие клапаны оптимальны для использования в хлорно-щелочных системах.
➥ К обзору систем измерения и регулирования
➥ К обзору программы седельных клапанов
➥ Другие принадлежности
Выбрав соответствующую категорию, вы получите дополнительную информацию о принадлежностях:
Загрузка
Свяжитесь с нами!
У вас есть вопросы о наших компонентах и системных решениях?
Мы будем рады помочь!