Вывод на рынок нового регулирующего клапана GEMÜ R563 eSyStep и расширение линейки регулирующих клапанов GEMÜ 566 вариантом с электроприводом GEMÜ eSyStep

Вывод на рынок нового регулирующего клапана GEMÜ R563 eSyStep и расширение линейки регулирующих клапанов GEMÜ 566 вариантом с электроприводом GEMÜ eSyStep

Вывод на рынок нового регулирующего клапана GEMÜ R563 eSyStep и расширение линейки регулирующих клапанов GEMÜ 566 вариантом с электроприводом GEMÜ eSyStep

Регулирующие клапаны GEMÜ R563 (слева) и GEMÜ 566 (справа) с электромоторным приводом GEMÜ eSyStep

Компания GEMÜ, выпускающая высококачественные клапаны, а также системы измерения и регулирования, выводит на рынок новый регулирующий клапан GEMÜ R563 eSyStep с электромоторным приводом. Кроме того, компания расширяет линейку регулирующих клапанов GEMÜ 566 вариантом с электроприводом GEMÜ eSyStep.

Регулирующий клапан GEMÜ R563 eSyStep используется преимущественно для регулирования небольших объемов рабочих сред. Со значениями пропускной способности Kv в диапазоне от 63 до 3300 л/ч он оптимальным образом подходит для решения широкого спектра задач по регулированию на стороне заказчика. Благодаря использованию специально выбранных пластиков и эластомеров в зоне контакта с рабочей средой этот клапан подходит для универсального применения в самых разных рабочих средах, например в системе подачи воды для точного смешивания кислоты и щелочи в ионообменниках.

GEMÜ R563 eSyStep также используется в снегоуборочных автомобилях. Здесь этот регулирующий клапан с электромоторным приводом используется для регулирования доли рассола в технической соли. Баки с рассолом оснащены датчиками и автоматической системой подачи воды, чтобы постоянно поддерживать оптимальное соотношение соли и воды.

Благодаря значениям пропускной способности Kv в диапазоне от 63 до 2500 л/ч регулирующий клапан GEMÜ 566 с одной равнопроцентной и одной линейной характеристической кривой, соответственно, может также использоваться для регулирования очень небольших объемов. Зона контакта с рабочей средой и компоненты привода отделены друг от друга разделительной мембраной. Эта мембрана предлагается в исполнениях из материалов EPDM или FPM. В дополнение к уже существующим вариантам с пневматическим и ручным управлением уже скоро будет также доступна версия с электромоторным приводом GEMÜ eSyStep.

Общая информация о приводе GEMÜ eSyStep
GEMÜ eSyStep — это универсальный привод для открывания/закрывания и простых задач по регулированию, состоящий из компактного шпиндельного привода с шаговым электродвигателем и встроенного интерфейса IO-Link для обмена технологическими данными. Регулятор положения входит в стандартную комплектацию, другие компоненты и принадлежности можно доустанавливать через интерфейс. С использованием модуля аварийного электропитания также возможна предустановка безопасного положения привода. В этом случае самотормозящий привод будет надежно сохранять свое отрегулированное положение даже при отказе электропитания. Скорость срабатывания составляет макс. 3 мм/с. Благодаря эргономичной конструкции привод также идеально подходит для клапанных блоков. Этот привод также используется с клапанами с наклонным шпинделем GEMÜ 543 и клапанами с прямым шпинделем GEMÜ 533.

Расширяя свою программу клапанов с электромоторным управлением приводом GEMÜ eSyStep, компания GEMÜ предлагает интересные альтернативы системам сжатого воздуха.

R566
.jpg
1.09 M
de
.docx
1.87 M