Новый TIP 2.0 от производителя клапанов GEMÜ оптимизирует возможности мембран в отношении получения данных в рамках стратегии «Индустрия 4.0». Чип RFID в комбинации с CONEXO позволяет однозначно идентифицировать мембраны и считывать релевантные данные.
Для предоставления данных мембраны оснащаются чипом RFID. Ранее чипы RFID вклеивались в мембрану. Теперь с новым TIP 2.0 концепция размещения была обновлена и оптимизирована.
TIP 2.0 представляет собой носитель с чипом RFID. Носитель из высококачественного пластика защищает чип от внешних воздействий и при изготовлении прочно закрепляется в мембране. Благодаря своей красной расцветке TIP 2.0 быстро и однозначно идентифицируется для считывания информации с помощью CONEXO Pen.
Для заказчиков в дополнение к прочности соединения и стойкости к посторонним воздействиям преимущество заключается, прежде всего, в моментальном распознавании чипа RFID. Преимущество для GEMÜ — это стандартизированное изделие, которое просто и с высокой точностью можно разместить в мембране. С точки зрения технологии данная система вносит существенный вклад в минимизацию рисков, например при сходстве данных, и за счет оптимально доступных структур обеспечивает очень эффективное использование с подробным документированием. Концепция и дизайн TIP 2.0 предполагают широчайшие возможности использования, выходящие далеко за пределы применения в мембранах.
Уже сегодня GEMÜ начинает оснащать TIP 2.0 мембраны с кодом GEMÜ 17, 19, 54 и 5M.