GEMÜ C487 Victoria

Затвор поворотный дисковый с ручным управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ C487 с эластичным уплотнением оснащен ручной системой управления. Управление осуществляется с помощью ручного привода из металла. Затвор поставляется с сечениями Ду 700–1600 и корпусами различной формы: Wafer, Lug и П-образной.

  • Простой монтаж
  • Низкие вращающие моменты
  • Модульная конструкция
  • Улучшенная герметизация благодаря специальной геометрии уплотнений — даже при больших сечениях
  • Температура среды: -10 до 70 °C
  • Температура окружающей среды: -20 до 95 °C
  • Рабочее давление*: 3 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 700 до 1600
  • Монтажная длина: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1)
  • Формы корпуса: Lug | U-форма | Wafer
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений:
  • Материалы корпуса: EN-GJS-400-15
  • Материалы манжеты:
  • Материалы шайбы:
  • Соответствия: ACS | EAC

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:47 min
1117 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики