2/2-ходовой промышленный электромагнитный клапан GEMÜ M75с прямым управлением оснащен инновационным двойным сильфонным уплотнением, позволяющим компенсировать воздействия давления. Компактный электромагнит привода заключен в пластиковый кожух и предлагается в исполнениях с различным подводимым напряжением. Кольцевые уплотнители в различных исполнениях обеспечивают герметичное разделение привода и рабочей среды. Клапан предназначен для реализации функций открытия/перекрытия потока с коротким временем установки и подходит для использования как в жидких, так и в газообразных рабочих средах. В серийную комплектацию GEMÜ M75 входит ручной аварийный выключатель и энергосберегающая функция снижения рабочего тока.
- Компактная конструкция благодаря небольшому электромагниту
- Стойкость к агрессивным технологическим средам
- Не требует технического обслуживания
- Способность к работе в вакууме
- Возможность адаптации датчиков положения GEMÜ
- Температура среды :-10 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 20
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:DIN
- Материалы корпуса:PP-H, серый | PVC-U, серый | PVDF
- Напряжения электропитания:110− 230 В~/В= | 20−48 В~/В= | 24 В=
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | UL Recognized US
Видеоролик о продукте
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
856 Views
Онлайн с 15.05.2020
Другие видеоролики
Новая информация о продукте
Новая информация о продукте
19.11.2020