GEMÜ M75

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di processo a 2/2 vie a comando diretto GEMÜ M75 è dotata di un innovativo doppio soffietto come elemento di tenuta, con cui è possibile compensare le pressioni. Il magnete di azionamento compatto è rivestito in plastica ed è disponibile con diverse tensioni di collegamento. Gli o-ring in diverse versioni assicurano la separazione ermetica tra fluido e attuatore. La valvola è adatta per fluidi sia liquidi, sia gassosi in applicazioni di apertura/chiusura con tempi di regolazione brevi. La GEMÜ M75 è dotata di serie di azionamento di emergenza manuale e abbassamento corrente di mantenimento per risparmiare energia.

  • Struttura compatta grazie al magnete di piccole dimensioni
  • Resistenza ai fluidi aggressivi
  • A manutenzione ridotta
  • Adatta per vuoto
  • Indicatori di posizione GEMÜ adattabili
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:110 - 230 V CA/CC | 20 - 48 V CA/CC | 24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65

Video sul prodotto

Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve

02:21 min
823 Views
Online da 15.05.2020

Novità sul prodotto

12.01.2022

UL approval for GEMÜ M75 process solenoid valve

Novità sul prodotto

19.11.2020

Elettrovalvola di processo a controllo diretto con innovativo sistema a soffietto