GEMÜ M75

Válvula solenoide elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide para processos, de operação direta, de 2/2 vias GEMÜ M75 possui um fole duplo inovador como elemento de vedação, no qual poderão ser compensadas forças de pressão. A bobina compacta é revestida em plástico e pode ser fornecida em várias tensões de alimentação. Os anéis O’Ring em diversas configurações asseguram a separação hermética entre fluido e atuador. A válvula é adequada tanto para fluidos líquidos, como, para gasosos em aplicações abrir/fechar com breves tempos de operação. A válvula GEMÜ M75 possui, como padrão, um acionamento manual de emergência e um redutor de corrente de conservação econômico.

  • Construção compacta graças ao pequeno solenoide
  • Resistente a fluidos agressivos
  • De baixa manutenção
  • Adequado para vácuo
  • Indicador elétrico de posição GEMÜ adaptável
  • Temperatura do fluido:-10 até 90 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Tipos de conexões:Bico | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:DIN
  • Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
  • Tensões de alimentação:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 VDC
  • Classe de proteção:IP 65
  • Diâmetro nominal:DN 8

Vídeo do produto

Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve

02:21 min
823 Visualizações
Online desde 15.05.2020

Novidades sobre o produto

12.01.2022

UL approval for GEMÜ M75 process solenoid valve

Novidades sobre o produto

19.11.2020

Válvula solenoide de operação direta com sistema de fole inovador