Suoraanohjatussa 2/2-tie-prosessimagneettiventtiilissä GEMÜ M75 on tiiviste-elementtinä innovatiivinen kaksoispoimupalje, jolla painevoimia saadaan kompensoitua. Kompakti käyttömagneetti on muovisen vaipan ympäröimä, ja siitä on saatavilla useita liitäntäjännitevaihtoehtoja. Erimalliset O-renkaat takaavat väliaineen ja toimilaitteen hermeettisen erotuksen. Venttiili soveltuu sekä nestemäisille että kaasumaisille väliaineille avaus/sulku-sovelluksiin, joissa vasteajat ovat lyhyet. GEMÜ M75:ssä on vakiovarusteena manuaalinen hätäkäyttö ja energiaa säästävä pienempi pitovirta.
- Kompakti rakenne pienen magneetin ansiosta
- Kestää syövyttäviä väliaineita
- Vähän huoltoa kaipaava
- Tyhjiökestävä
- Sovitettavissa olevat GEMÜn asennonilmaisimet
- Väliaineen lämpötila:-10 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Liitäntätyypit:Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:DIN
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Syöttöjännitteet:110–230 V AC/DC | 20–48 V AC/DC | 24 V DC
- IP-luokitus:IP 65
Tuotteeseen liittyvä video
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
823 Näkymät
Verkossa alkaen 15.05.2020
Tuoteuutisia
19.11.2020