GEMÜ Code 54

Мембрана из PTFE/EPDM

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Мембрана GEMÜ, код 54имеет подпорный слой из PTFE и заднюю часть из EPDM с перекисными поперечными связями, которые неподвижно соединены друг с другом (полностью кашированы). Для интенсивно диффундирующих рабочих сред также предлагается исполнение с задней частью из FKM (GEMÜ, код 56). При этом мембрана объединяет в себе все преимущества PTFE и упругие свойства эластомерной мембраны. Для оптимизации системы в целом компания GEMÜ использует (заказывает) специальный состав для подпорного слоя из PTFE и задней части мембраны и самостоятельно изготавливает изделие на своих предприятиях.

  • Задняя часть из армированного тканью EPDM
  • Простой монтаж благодаря завулканизированному резиновому штифту (MG 8)
  • Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту со встроенным резьбовым упором (MG 10–100)
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материалы мембран :PTFE/EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость