Наши позиционеры и регуляторы процесса c пневмоприводом монтируются и проходят испытания на заводе и поставляются как комплектная система или в виде отдельных деталей. Регулятор с электроприводом, как правило, является полностью встроенным компонентом. По желанию ввод в эксплуатацию регулирующего устройства / регулирующих устройств может быть выполнен на месте эксплуатации сотрудниками сервисной службы GEMÜ. Кроме того, возможна адаптация других регуляторов к нашим клапанам с пневмоприводом; обращайтесь по этим вопросам к вашему контактному лицу или воспользуйтесь контактными данными на сайте.
Качество регулирования
Седельные клапаны с длинным ходом обеспечивают оптимальное качество регулирования. GEMÜ не только предлагает подходящие регуляторы, но также разрабатывает и производит регулирующие конусы, регулирующие колпачки или регулирующие иглы по спецификации заказчиков.
Однако в зависимости от области применения и требований к характеру и точности регулирования применяется также другая арматура: мембранные клапаны, поворотные дисковые затворы или шаровые краны и др.
Выбор клапана
На странице Выбор клапана GEMÜ предлагает подробную информацию для поиска оптимального клапана для работы в режиме открытия/закрытия или регулирования. Если вы выбрали седельный клапан, можно заполнить Лист спецификаций для регулирующих клапанов на немецком или английском языке. Данная информация поможет составить предложение, спроектировать и изготовить клапан, а также выбрать подходящие компоненты. В качестве альтернативы возможен заказ системы регулирования (см. ниже).
Регулирующие клапаны GEMÜ, работающие по принципу седельных клапанов
- Возможность реализации линейной и модифицированной равнопроцентной характеристик регулирования
- Функциональная безопасность соответствует стандартам IEC 61508 и IEC 61511 (FMEDA) в зависимости от типа клапана
- Сальниковое уплотнение выдерживает разрежение до 20 мбар в зависимости от типа клапана
- Опциональное исполнение согласно (EG) № 1935/2004 (К-номер 1935)
- Исполнение ATEX на заказ
В комплект поставки данных изделий входит седельный клапан с регулирующим конусом, регулирующим колпачком или регулирующей иглой. Регулятор и комплектующие можно выбрать в обширной модульной системе GEMÜ и заказать дополнительно.
Системы регулирования GEMÜ, работающие по принципу седельных клапанов
Наряду с регулирующими клапанами GEMÜ также поставляет комплексные системы регулирования. Система регулирования процесса (PCS) всегда связана с клапаном определенного типа. Это означает, что в случае PCS 550 речь идет о системном решении на базе клапана типа GEMÜ 550. Помимо регулирующего клапана в систему регулирования входят монтажный комплект, подходящий регулятор и трубопровод сжатого воздуха.
- Возможность реализации линейной и модифицированной равнопроцентной характеристик регулирования
- Три варианта привода (пластик, алюминий, нержавеющая сталь)
- ПИ-регулирование или ПИД-регулирование
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию
- Функциональная безопасность соответствует стандартам IEC 61508 и IEC 61511 (FMEDA) в зависимости от типа клапана
- Сальниковое уплотнение выдерживает разрежение до 20 мбар в зависимости от типа клапана
- Опциональное исполнение согласно Директиве ЕС 1935/2004 (К-номер 1935)
- Исполнение ATEX на заказ
Дополнительную информацию по седельным клапанам с электроприводом, как правило, со встроенным регулятором см. в техпаспортах клапанов GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 и GEMÜ 566.
Регулирующие клапаны GEMÜ, работающие по другим принципам
Для регулирования оптимальным вариантом являются седельные клапаны с длинным ходом, однако при определенных условиях для некоторых процессов лучше подходят клапаны, работающие по другому принципу. В качестве примера приведем содержащие волокна или агрессивные среды. В обоих случаях может быть использован мембранный клапан. Поэтому приводы клапанов и регуляторы GEMÜ могут быть адаптированы к различным корпусам поворотных дисковых затворов, шаровых кранов и мембранных клапанов.
- Большой выбор материалов (пластик, металл, нержавеющая сталь) в зависимости от типа клапана, сечения и вида присоединения
- Большой выбор видов присоединения в зависимости от типа клапана, сечения и материала
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию
- Разное качество поверхности корпуса в зависимости от вида клапана
- Предлагаются исполнения, рассчитанные на определенное разрежение, в зависимости от вида клапана
В комплект поставки данных изделий входит соответствующий клапан. Регулятор и комплектующие можно выбрать в обширной модульной системе GEMÜ и заказать дополнительно.