Клапаны GEMÜ

Поиск изделий

Клапаны GEMÜ

Воспользуйтесь функцией поиска изделий для быстрого и простого выбора нужного клапана.

Мы охотно окажем вам дополнительную индивидуальную помощь, информацию о вашем контактном лице вы найдете в разделе Контакты.

Быстрый поиск клапанов

Результат поиска: 31 Изделия
1 2 3 4
GEMÜ 343
343
Резьба; Фланец
электрический
1.4408, точное литье; CC499K, бронза
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 423
423
Арматурное резьбовое соединение
электрический
PVC-U, серый
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 428
428
Кламп; Патрубок; Резьба
электрический
1.4408, точное литье
EAC; FDA
10
120
-20
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 498
498
Фланец (Lug); Фланец (Wafer)
электрический
1.4404, литой; Duroplast VE, усиленный; EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом; S355J2 + N, литая сталь
ATEX; EAC; FDA; TA-Luft; Функциональная безопасность
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200 (8''); DN 250 (10''); DN 300 (12'')
GEMÜ 519
519
Фланец
электрический
1.4408, точное литье; EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
FDA; TA-Luft; Директива (ЕС) 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 529
529
Кламп; Патрубок; Резьба; Фланец
электрический
1.4408, точное литье; 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям; CC499K, бронза
FDA; TA-Luft; Директива (ЕС) 1935/2004
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
GEMÜ 533
533
Фланец
электрический
1.4408, точное литье; EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
EAC; FDA; Директива (ЕС) 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 539
539
Фланец
электрический
1.4408, точное литье; EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
EAC; FDA; TA-Luft; Директива (ЕС) 10/2011; Директива (ЕС) 1935/2004
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 543
543
Кламп; Патрубок; Резьба; Фланец
электрический
1.4408, точное литье; 1.4435 (316L), кованый материал; 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям; CC499K, бронза
EAC; FDA; TA-Luft; Директива (ЕС) 1935/2004
25
180
-40
DN 6 (1/8''); DN 8 (1/4''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
1 2 3 4