GEMÜ 553

Модульный распределительный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Модульный распределительный клапан GEMÜ 553 состоит из различных модулей седельных клапанов. Они могут оснащаться ручными, пневматическими или электромоторными приводами. Перекрытие седла клапана осуществляется PTFE-уплотнением. Уплотнение шпинделя клапана реализовано с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения. Такая конструкция даже после продолжительного периода эксплуатации обеспечивает надежное уплотнение шпинделя клапана, не требующее частого технического обслуживания. Съемное кольцо перед сальниковой набивкой дополнительно защищает ее от загрязнения и повреждения. Отдельные модули можно легко соединять болтами.

  • Компактное модульное исполнение
  • Уменьшение времени ожидания оборудования по сравнению с отдельными клапанами благодаря возможности замены модуля в сборе
  • Возможность индивидуального комбинирования до 10 отдельных модулей
  • Возможность заказа предварительно сконфигурированного комплекта
  • Быстрая замена привода и произвольное позиционирование привода благодаря креплению накидной гайкой
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 20
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Резьба
  • Стандарты соединений:DIN | ISO | NPT
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:FDA | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

Distribute, mix and collect: GEMÜ 553

01:22 min
801 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики