Сертификаты и свидетельства для конкретных заказов
Сертификаты FDA, заявления о соответствии распоряжению (ЕС) № 1935, заявления о соответствии ATEX, сертификаты о прохождении проверки по стандарту DIN EN 10204 оформляются под конкретный заказ и прилагаются в распечатанном виде к комплекту поставки.
Сертификаты и свидетельства для конкретных компаний и продуктов
Общие сертификаты и допуски
Вся документация общего характера, относящаяся к нашей продукции, указана на этой странице.
Сертификат соответствия для материала уплотнения шаровых кранов, не содержащего фталатов
Свидетельство об испытании типового образца 1270 1271 ATEX
Сертификат соответствия для свидетельства о пригодности материала уплотнения, код 3A/13 5A/52 5E, для эксплуатации в кислородной среде
Свидетельство об испытании типового образца 480 481 487 488, допуск для воды DVGW
Сертификат соответствия 480 для материала уплотнения, код L
Сертификат соответствия 480 для материала уплотнения, код M
Сертификат соответствия 480 для материала уплотнения, код U
Сертификат соответствия 480 для материала уплотнения, код W
Сертификат соответствия 490 для материала уплотнения, код P FDA
Сертификат соответствия для уплотнения седла 5P
Сертификат 651 на интерфейс AS
Сертификат C48X DN700-2000 ACS
Сертификат C48X DN700-2000 EPDM-002 ACS
Сертификат C48X DN700-2000 Resicoat R4 Black ACS
Сертификат соответствия для материала уплотнения CleanStar, код 30
Сертификат соответствия для материала уплотнения CleanStar, код 5A
Сертификат соответствия CV FDA
Сертификат соответствия D480 для материала уплотнения, код L
Сертификат соответствия D480 для материала уплотнения, код M
Сертификат соответствия D480 для материала уплотнения, код U
Сертификат соответствия D480 для материала уплотнения, код W
Сертификат соответствия для электромагнитных клапанов FDA
Свидетельство о пригодности седельных клапанов GEMÜ для эксплуатации в кислородной среде
Information on the Machinery Directive 2006/42/EC
Сертификат соответствия для уплотнения седла из PTFE
Сертификат соответствия для материала уплотнения TubeStar, код 30
Сертификат соответствия для материала уплотнения TubeStar, код U
Декларация о соответствии 1434
Декларация о соответствии 1435
Декларация производителя 1436
Декларация о соответствии 1235 1236