Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:
- Hydraulisk styrning i vindkraftverk
- Pumpning i pumpkraftverk
- Framställning av biofluider
- Rökgasavsvavling
- Rening av avloppsvatten
Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall
- Utmärkt korrosionsskydd
- Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
- Minimalt tryckfall
- Finns i ATEX-utföranden
- Godkännande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)
Fördelar med membranventiler med plastinklädnad
- Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
- Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
- Kan användas till både rena och abrasiva medier
- Har regleringsmöjligheter
Fördelar med kulventiler av plast och metall
- Högt flöde
- Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
- Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande
Fördelar med sätesventiler
- Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
- Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
- Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande
Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.