Defekta O-ringar kan orsaka direkta och indirekta merkostnader på grund av maskinstillestånd, återkallade produkter eller skador på miljön. Vid användning av kemikalier och additiv samt vid högre temperaturer når de så kallade elastomerpackningarna mycket snabbt gränsen för förslitning. Därför har GEMÜ utvecklat en ny tätningsmetod utan O-ring för produktserien iComLine. Den innebär att två sinsemellan avpassade konturer greppar i varandra med exakt passform och på så sätt skapar en hållbar och säker packning. Den utvecklade O-ringsfria tätningsprincipen sparar därmed inte bara in elastomerpackningens merkostnader utan ökar även avsevärt livslängden på den modulära ventillösningen. Den nya tätningsmetoden möjliggör därmed en packning som nästan helt saknar onödigt utrymme. Genom optimerad applicering av tillbehörskomponenter och extra anslutningar till flervägsventilblocket stöds också blocklösningar av den modulära och flexibla iComLine-modellen.
Anslutningen och sammanpressningen av de båda tätningskonturerna säkras efter behov med skruvar i rostfritt stål eller med en gänga som sitter direkt i flervägsventilblocket GEMÜ PC50.
Den nya anslutningsprincipen finns tillgänglig för alla GEMÜ PC50 iComLine-flervägsventilblock som är tillverkade i PTFE. Den klarar ett drifttryck på upp till 6 bar och kan användas för medier med en temperatur mellan -10 och +150 °C.
Blocklösningen GEMÜ PC50 iComLine med O-ringsfri packning är nu tillgänglig i dimensionerna 3/8 tum och 1/2 tum. Ytterligare dimensioner kan tas fram och kundanpassas på begäran.