Plaster som ventilmaterial får ett allt bredare användningsområde inom processindustrin. På grund av deras goda kemiska och mekaniska hållfasthet används de allt oftare vid bearbetning av korrosiva medier såsom slam. Även vid lösningsmedelsförsörjning går trenden allt mer mot användning av högpresterande plaster.
Det är knepigt att hantera korrosiva eller lättantändliga medier såsom lösningsmedel eftersom de främjar uppkomsten av elektrostatisk laddning och lättantändliga ångor. Okontrollerad och häftig urladdning kan leda till att hela anläggningar börjar brinna. Inte bara säkring mot leveransbortfall utan även personalens säkerhet står sålunda i fokus vid driften av anläggningarna.
Elektriskt ledande flervägsventilblock i modellserien GEMÜ PC50 iComLine och GEMÜ TubeStar-slangar minskar risken för sådana bränder. Vid tillverkningen tillsätts kol till fluorpolymeren för att komponenterna ska bli elektriskt ledande och kunna leda bort de elektrostatiska laddningarna.
Dessa flervägsventilblock utformas individuellt och tillverkas av GEMÜ efter kundens önskemål. Det elektriskt ledande ventilhuset av PTFE gör det möjligt att kombinera många olika anslutningstyper i olika dimensioner med varandra. Som tillval går det också att integrera manuella eller pneumatiska manöverdon, samt sensorsystem.
Flervägsventilblocket GEMÜ PC50 iComLine kan i det elektriskt ledande utförandet användas säkert vid ett drifttryck på 4,2 bar och garanterar i kombination med de elektriskt ledande GEMÜ TubeStar-slangarna en optimal förmåga att avleda elektrostatiska laddningar. Ledningsförmågan varierar då mellan 105 och 108 ohm. De nämnda slangarna går att få i materialen PFA och PTFE. På förfrågan kan PTFE-varianten även fås i FDA-godkänt utförande. Slangarna, som består av perfluoralkoxy (PFA), går att få i såväl medieberörande som icke-medieberörande utförande. Den medieberörande varianten är ogenomskinligt svart på grund av kolet som den innehåller samt flervägsventilblocket som sådant. I det icke-medieberörande utförandet ett elektriskt ledande lager applicerats med en speciell metod endast på ytan. Det möjliggör för det första visuell övervakning av mediet inne i slangen och för det andra en hög grad av partikelfrihet, då mediet bara kommer i kontakt med den höggradigt rena perfluoralkoxyn. De antistatiska slangarna finns att få i storlekar från ¼ tum till 1¼ tum. Ytterligare storlekar eller tjocklekar går att få på begäran.

GEMÜ TubeStar elektriskt ledande, icke-medieberörande utförande

GEMÜ TubeStar elektriskt ledande, medieberörande utförande

Exempelkonfigurering GEMÜ PC50 iComLine, elektriskt ledande utförande