Ventilspecialisten GEMÜ utökar produktsortimentet med tallriksbackventilen GEMÜ R90 och dubbelklaffbackventilen GEMÜ R91. Backventilerna klarar medietemperaturer mellan -200 till 400 °C och lämpar sig med andra ord för applikationer med mycket höga eller mycket låga temperaturer.
Båda backventiler är avsedda för industriella applikationer framförallt inom kemiteknik, vattenrening, maskinteknik samt energi- och miljöteknik. De kan användas för vätska, gas och ånga.
GEMÜ R90
Förutom huvudfunktionen att förhindra backflöde kan GEMÜ R90 även användas som spärr för självcirkulation. I pumpsystem kan den användas som kortslutningsspärr eller för att skydda tankar och rörledningar som vakuumbrytare. En särskild tallriksstyrning förhindrar att ventiltallriken lutar. GEMÜ R90 finns i de nominella storlekarna DN 15 till 300 som mellanflänslösning enligt standarderna ANSI, ASME och EN. Dessutom finns GEMÜ R90 i utföranden godkända enligt ATEX-, FDA- och de tyska riktlinjerna beträffande plast för vattentransport.
GEMÜ R91
Dubbelklaffbackventilen GEMÜ R91 har två halvmåneformade klaffar och kännetecknas av ett lågt strömningsmotstånd. Den dubbla backventilen kan användas som backflödesspärr i rörledningssystem och som kortslutningsspärr i pumpsystem. Spjällbackventilen GEMÜ R91 har dessutom fördelen att dubbelklaffstyrningen med fjäder säkerställer ett kontrollerat öppningstryck på klaffarna. GEMÜ R91 har även ett WRAS-godkännande för användning i upp till + 60 °C och finns i de nominella storlekarna DN 50 till 600 som mellanflänslösning enligt standarderna ANSI, ASME och EN.
Båda backventiler har standardiserade konstruktionslängder enligt DIN EN 558-1, serie 49 respektive DIN EN 558-1, serie 16. Beroende på kundönskemål finns flera olika material.
Med en mjuktätande tätning uppfyller de nya backventilerna läckhastighet A enligt EN 12266-1/P12.