Ventiler från GEMÜ används i en lång rad olika applikationer för att reglera flöden av vätskor och gas. Men vad händer när något går fel? Till exempel om det blir strömavbrott, en ledning går av eller det uppstår ett fel i styrningen? I de här lägena måste anläggningen snabbt försättas i säkert läge.
Skyddsmekanismer för ventilställdon
Felposition
Ventilställdonen kan känna av fel som till exempel kabelbrott eller felaktiga startsignaler och gå till en inställd felposition. En förutsättning är att ställdonet har oavbruten spännings- eller tryckluftsförsörjning.
Säkerhetsläge

Om ström- eller tryckluftsförsörjningen bryts känner ventilställdonet av felet och går genast till ett säkerhetsläge.
Pneumatiska och magnetiska ventilställdon försätts i säkerhetsläget med en inbyggd fjäder.
Elektromotoriska linjärställdon kräver inbyggda eller externa reservströmmoduler.
Mer om eldrivna ventilställdon
Reservströmmodul för ökad anläggningssäkerhet

På elektromotoriska ställdon och små vriddon används en reservströmmodul för säkerhetsläget och därmed säkringen mot spänningsbortfall. Reservströmmodulen monteras inuti ventilställdonet, på ventilställdonshöljet eller i ett elskåp.
Elektriska ventilställdon med inbyggd reservströmmodul
Pneumatiska ställdon har ett säkerhetsläge som beroende på konstruktion inte kan ändras i efterhand. Inte heller det eldrivna ställdonet GEMÜ eSyLite med inbyggd reservströmmodul går att konfigurera om efter leverans. Följande ställdon finns att få med inbyggd reservströmmodul.

GEMÜ eSyLite
Ställdon för öppen/stängd-appliktioner
- Optisk lägesindikering
- Manuellt nödreglage
- Inbyggd reservströmmodul (tillval)

GEMÜ J4C
Ställdon för öppen/stängd-appliktioner
- Indikering av driftstatus med flerfärgad status-LED
- Kopplingsdosa med inbyggd värme
- Elektrisk vridmomentsbegränsning
- Ratt för nödmanövrering och lägesindikering
- Batterisäkerhetspaket (tillval)

GEMÜ PR, VR und VS
Elektromotoriskt vriddon
- Optisk lägesindikering
- Manuellt nödreglage
- Inbyggd reservströmmodul (tillval)
Ventilställdon i kombination med extern reservströmmodul
För att minimera utrymmesbehovet levereras de nya ställdonsserierna GEMÜ eSyStep och eSyDrive utan inbyggd reservströmmodul. Det går att lägga till en extern reservströmmodul.


GEMÜ eSyStep
Universalställdon för öppen/stängd-applikationer och enkla standardapplikationer
- Kompakt drivanordning med stegmotor
- IO-Link-gränssnitt för överföring av process-, parametrerings- och diagnosdata
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör

GEMÜ eSyDrive
Ställdon av högsta kvalitet för komplexa öppen/stängd-applikationer och dynamiska standardapplikationer
- Självhämmande hålaxeldrivning med borst- och sensorfri teknik
- Passar perfekt i standardapplikationer tack vare positionering med hög reproducerbarhet
- Hög ställhastighet och lång livslängd
- Ethernetbaserade gränssnitt för eSy-Web och Modbus-TCP för överföring av process-, parametrerings- och diagnosdata

GEMÜ C53 iComLine
Krävande reglerapplikationer vid tillverkning av halvledare
- Högupplöst, linjärt ställdon med stegmotor
- Beprövad plug-diaphragm-teknik
- Medieberörda delar av PFA eller PTFE
- 1 miljon kvalificerade reglerkopplingscykler
- Renrumsproduktion (HP-version), uppfyller SEMI F 57

Extern reservströmmodul
Till eldrivna ventilställdon utan inbyggd reservströmmodul kan den externa reservströmmodulen GEMÜ 1571 användas. Den ansluts till matningsledningen mellan nätaggregatet och ventilställdonet.
En digital ingång på ventilställdonet känner av om spänningsmatningen upphör och ställer med hjälp av reservströmmodulen ventilen i ett förinställt säkert läge.
Reservströmmodulen går att bygga ut med en extra lagringsmodul. Via utbyggnadsmodulen går det att säkra fler ventilställdon och undvika påverkan från eventuella avbrott.