Över 100 olika monteringsdelsvarianter tillverkas under renrumsförhållanden enligt DIN 16901-140. Monteringsdelarna är av PFA och överfallsmuttrarna av PFA, PVDF eller CPFA. Vi erbjuder även alla vanliga anslutningar på marknaden.
- Läckagefri användning för ultrarena medier vid avsevärt minskad dödvolym
- Hög tillförlitlighet även vid vibrationer
- Lätt att använda
- Finns även i platsbesparande ”Space saver”-utförande
- Över 1 000 olika typer för standardanslutningar
- Drifttryck:0 till 8,28 bar
- Dimensioner :DN 1/4'' till 1''
- Anslutningstyper:| | Svetsstuts
- Material :PFA