• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs snedsätesventilen GEMÜ 554 har kolvställdon av plast. Tätningen för ventilspindeln består, beroende på storlek och utförande, antingen av en självreglerande packboxtätning eller en kompakt tätningspatron. En skrapring eller en skrapkontur i tätningspatronen ger ventilspindeln extra skydd mot smuts och skador. Den här lösningen innebär också ökad livslängd och tillförlitlig spindeltätning med obetydligt underhållsbehov.

  • Finns som avstängnings- eller reglerventil
  • Låg manöverdonsvikt tack vare plasthus
  • Snabbt manöverdonsbyte och fri positionering av manöverdonet genom fastsättning med överfallsmutter
  • Möjligt att byta standardmanöverdonet mot 550 eller 514 på begäran
  • Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
  • Extra kompakt utförande i manöverdonsstorlek 0
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 80
  • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial:NBR | PFA | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft | USP

Matchande tillbehör

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor
Production line for eye ointment

Tillämpning av produkten

Produktionsanläggning för ögonsalva

Vid framställning av ögonsalva är det viktigt att produkter som består av flera komponenter blir optimalt blandade och framför allt att de förblir sterila. För detta syfte används en vakuumanläggning med två sammankopplade blandningsbehållare vars omrörarverk är varvtalsreglerade. Deras uppgift är att skonsamt blanda automatiskt inkommande komponenter under konstant tryck och att emulgera dem. För att undvika gränsskikt vid omrörningen och för att garantera en konstant och jämn konsistens leds den heterogena blandningen från förblandaren via ett sofistikerat rörsystem till den slutliga blandaren.

Nyheter om produkten

16.03.2020

Sätesventiler från GEMÜ med certifiering enligt USP Class VI

Nyheter om produkten

06.02.2019

Säkerhet vid syrehantering