2/2-vägs-reglerventilen med rakt säte GEMÜ 566 eSyStep har ett ventilhus med inbyggd reglermekanik. Du kan välja mellan pneumatiska och eldrivna typer av manöverdon. Reglerventilen GEMÜ 566 eSyStep har utvecklats speciellt för reglering av små mängder och klarar ett flöde på 63 l/h upp till 2500 l/h..
- Reglering av flytande och gasformiga medier från 63 till 2500 l/h
- Finns med linjär eller likprocentig reglering
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Manöverdon och typer av manövertyp kan bytas ut utan att ventilhuset behöver demonteras eller dräneras från rörsystemet
- Olika typer av manöverdon tillgängliga
- Mediets temperatur:0 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-15 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 8 till 20
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial:ASTM A351 CF3M
- Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
- Överensstämmelser:EAC | FDA
- Matningsspänning:
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:
Matchande tillbehör
Video om produkten
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1294 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor