Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ 428 av rostfritt stål eller mässing drivs elektromotoriskt. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard. Genom spjällskivans rundade och polerade kanter är vridspjällsventilen optimerad för frekventa omkopplingar. Ytan på vridspjällsventilen kan förädlas ytterligare.
- Avsedd för vakuumtillämpningar och låga temperaturer
- Högkvalitativ vridspjällsventil av rostfritt stål eller mässing
- Finns i små nominella diametrar
- Kompakt och stabilt hus
- Mediets temperatur:-20 till 120 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Matningsspänning:12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:EAC | FDA
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor
