Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ K415 av rostfritt stål eller mässing har en fri axelände med standardiserad drivfläns enligt ISO5211. Genom spjällskivans rundade och polerade kanter är vridspjällsventilen optimerad för frekventa omkopplingar. Ytan på vridspjällsventilen kan förädlas ytterligare. Som tillval finns vridspjällsventilen i FDA- och ATEX-utförande. Tack vare modulär uppbyggnad kan den även fås med manuellt, pneumatiskt eller elektromotoriskt manöverdon.
- Högkvalitativ vridspjällsventil av rostfritt stål eller mässing
- Finns i små nominella diametrar
- Kompakt och stabilt hus
- Avsedd för vakuumtillämpningar och låga temperaturer
- Mediets temperatur:-20 till 160 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterial:1.4408 (CF8M), precisionsgjutgods
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor