GEMÜ R470 Tugela

Dubbelexcentrisk vridspjällsventil med fri axelände

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den dubbelexcentriska vridspjällsventilen GEMÜ R470 Tugela i metall har en fri axelände med huvudfläns enligt EN ISO 5211. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 50 till600 och i standardiserade inbyggnadslängder API 609 kategori A (DIN 3202 K1).

  • Högeffektivt vridspjäll med dubbelexcentrisk struktur för att omedelbart skilja spjällskivan från sätet (tätningen), vilket ger minskad friktion och längre livslängd
  • Genomgående axel med temperaturbeständigt grafitlager och PTFE-packning för justering under drift för minskat läckage även i lågtrycksområdet
  • Antistatisk anordning för ATEX-området
  • Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
  • Mediets temperatur:-10 till 230 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 50 till 600
  • Ventilhustyper:Wafer
  • Anslutningsnormer:ASME | ISO
  • Ventilhusmaterial:1.0619 (WCB), gjutstål med KTL-beläggning | 1.4408 (CF8M), precisionsgjutgods
  • Manschettmaterial:PTFE
  • Skivmaterial:1.4408
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-luft

Nyheter om produkten

29.08.2024

GEMÜ R470 Tugela housing expansion