Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ 415

Pneumatisch betätigte weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe GEMÜ 415 aus Edelstahl

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Edelstahlklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 415 aus Edelstahl wird pneumatisch über einen platzsparenden Kolbenantrieb betrieben. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Alternativ kann ein preiswerter Rack’n’Pinion Antrieb aufgebaut werden. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.

Hauptmerkmale

  • In kleinen Nennweiten verfügbar
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
  • Korrosionsfester und platzsparender Kolbenantrieb aus Kunststoff oder Metall
  • Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl
  • Kompakter und stabiler Körper
Pneumatisch betätigte weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe GEMÜ 415 aus Edelstahl

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Gehäusewerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA

Downloads

5 Ergebnisse
  • Produktbroschüre Absperrklappen aus Edelstahl oder Messing 411, 415 und 428

    pdf (380 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 415

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 415

    pdf (6 MB) -
    DE

Passende Services