Manuelle Absperrklappe aus Kunststoff

GEMÜ 417

Manuelle Absperrklappe aus Kunststoff mit ergonomischem Handrad und Sicherheitsverriegelung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und Verfahrenstechnik.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 417 verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser kann mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt werden.

Hauptmerkmale

  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
  • Einfache Montage durch Überwurfmutter
  • Ergonomischer Handgriff mit Verdrehsicherung und Arretierung
Manuelle Absperrklappe aus Kunststoff mit ergonomischem Handrad und Sicherheitsverriegelung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Anschlussnormen
BS
DIN
Gehäusewerkstoffe
PVC-U, grau
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Scheibenwerkstoffe
PP-H
Konformitäten
EAC

Downloads

16 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-417-fr-gemue

    pdf (445 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung-417-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 417

    pdf (757 KB) -
    RU

  • Технические характеристики GEMÜ 417

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 417

    pdf (708 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-417-fr-gemue

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Datenblatt-417-de-gemue

    pdf (444 KB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Passende Services