Manuelles 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 650TL

Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Ventil mit Edelstahlhandrad und pneumatischer Sicherheitsfunktion

Produktinfos

Das Membranventil GEMÜ 650TL ist ein manuell betätigtes Membranventil mit pneumatischer Sicherheitsfunktion. Die manuelle Betätigung (Öffnen/Schließen) kann nur erfolgen, wenn der Antrieb mit Druckluft versorgt wird. Wird diese Versorgung unterbrochen, schließt sich das Ventil per Federkraft und kann nicht mehr manuell geöffnet werden.

Hauptmerkmale

  • Sicherheitsfunktion (geschlossen)
  • Möglichkeit zum Anbau von Näherungsinitiatoren zur Erfassung der Ventilstellung
  • CIP-/SIP-fähig
  • Schließhubbegrenzung (MG 8)
  • Öffnungs- und Schließhubbegrenzung (MG 10 + 25)
Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Vollmaterial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
PTFE/EPDM
Konformitäten
3A
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

19 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 650TL

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Driftsvejledning GEMÜ 650TL

    pdf (4 MB) -
    DA

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650TL

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 650TL

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 650TL

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650TL

    pdf (7 MB) -
    FR

Passende Services